Mandrino per pinza di serraggio (03167)

Mandrino per pinza di serraggio (03167)
· Azionamento meccanico

· Diametro alloggiamento rettificato

· Rapido posizionamento tramite perni di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03167-065
03167-090
03167-120
03167-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=Diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2=Filettatura D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
F1=Max. tensione esterna
(kN)
F2=Max. tensione interna
(kN)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
per viti Peso (ERP)
(kg)

852.84 €

1 4 giorni 226528M842M6x164.54.535128861315M60.8373

952.20 €

1 4 giorni 309042M1060M8x1.25877401481081525M81.7570

1,065.36 €

1 4 giorni 4312055M1080M10x1.510101045181012111940M103.5600

1,246.14 €

1 4 giorni 6016063M12110M12x1.7512121050241014132540M127.3400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Denominazione Supporto Corpo con finitura superficiale Nichelato
Versione 1 Per pinza di serraggio RoHS

Supporto tecnico