Pinza per serraggio interno (03168)

Pinza per serraggio interno (03168)
· Per il serraggio di pezzi da lavorare con profili asimmetrici

· Elevata accuratezza di ripetibilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03168-2065
03168-2090
03168-2120
03168-2160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

278.80 €

1 4 giorni 6522.528.525100.1883

361.01 €

1 4 giorni 902734.530150.4534

459.54 €

1 4 giorni 1202940.535200.8936

672.06 €

1 4 giorni 1603346.540251.8970

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio ad alta resistenza Colore principale Anodizzato naturale Denominazione Pinza
Versione 1 Per tensionamento interno RoHS

Supporto tecnico