Sistema di fissaggio forme complesse per auto-installazione (03177)

Sistema di fissaggio forme complesse per auto-installazione (03177)
· Azionamento pneumatico

· Per il serraggio di pezzi da lavorare con profili asimmetrici

· Per l'inserimento in dispositivi e sistemi di serraggio propri

· Elevata accuratezza di ripetibilità

· Serraggio esterno e interno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03177-116030
03177-216030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 Peso (ERP)
(kg)

2,279.76 €

1 4 giorni Per tensionamento esterno5.0200

2,372.22 €

1 4 giorni Per tensionamento interno5.1600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Denominazione Mandrino per forme complesse Campo di serraggio min. - max. Ø 30 - ø 140
Profondità di fresatura min. / max. 1-20 Peso del pezzo max.(kg) 25 RoHS No

Supporto tecnico