Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
41510-20-05040001 |
41510-20-05040002 |
41510-20-05050001 |
41510-20-05050002 |
41510-20-05060001 |
41510-20-05060002 |
41510-20-05070001 |
41510-20-05070002 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 1 | L=Lunghezza (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,121.06 € | 1 | 4 giorni | Liscio | 400 | 300 | - | - | 7.1000 | ||
2,344.62 € | 1 | 4 giorni | Zigrinato | 400 | 300 | - | - | 7.1000 | ||
2,377.74 € | 1 | 4 giorni | Liscio | 500 | 400 | - | - | 8.5000 | ||
2,601.30 € | 1 | 4 giorni | Zigrinato | 500 | 400 | - | - | 8.5000 | ||
2,524.02 € | 1 | 4 giorni | Liscio | 600 | 400 | 500 | - | 9.8000 | ||
2,747.58 € | 1 | 4 giorni | Zigrinato | 600 | 400 | 500 | - | 9.8000 | ||
2,697.90 € | 1 | 4 giorni | Liscio | 700 | 400 | 560 | 600 | 11.1000 | ||
2,921.46 € | 1 | 4 giorni | Zigrinato | 700 | 400 | 560 | 600 | 11.1000 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Denominazione | Sistema di serraggio multiplo | Corpo con finitura superficiale | Temprato e rettificato |
---|---|---|---|---|---|
B=larghezza(mm) | 50 | D=Foro(mm) | 25 | D1(mm) | 12 |
D2(mm) | 20 | D3(mm) | 16 | D4(mm) | 17.5 |
D5(mm) | 11 | D6=Filettatura | M5 | D7(mm) | M6 |
F Vite a testa cilindrica DIN 912 | M10x30 | G Vite a testa cilindrica DIN 912 | M12x25 | H=Altezza(mm) | 75 |
H1(mm) | 50 | H2(mm) | 25 | H3(mm) | 12 |
H4(mm) | 16 | L max.(mm) | 70 | L min.(mm) | 64 |
L1(mm) | 96 | L2(mm) | 200 | L3(mm) | 288 |
L7(mm) | 30 | NK = numero di morsetti a V | 4 | NF = numero di ganasce fisse | 1 |
NW = numero di pezzi da lavorare | 4 | Z Vite a testa cilindrica DIN 912 | M12x30 | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Versione 1
L=Lunghezza(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali