Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
42780-10-138390
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Denominazione | Modulo di serraggio | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di stampo | Senza spina antitorsione | Corpo con finitura superficiale | Temprato e rettificato | Versione 1 | UNILOCK |
Versione 2 | ESM 138-C | D=Diametro esterno(mm) | 138 | D1(mm) | 110 |
H=Altezza(mm) | 39 | H1(mm) | 16.7 | Pressione d'esercizio bar | 6 |
Forza di trazione con Turbo(kN) | 25 | RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 4.3000 |
Si trova sulla pagina di Modulo di serraggio UNILOCK ESM 138-C (42780-10), il codice articolo è il seguente: 42780-10-138390.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42780-10-138390.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali