Modulo di serraggio UNILOCK ASM 138 (42780-12)

Modulo di serraggio UNILOCK ASM 138 (42780-12)
· Automatizzabile

· Funzione Turbo di serie

· Raschiatore

· Superfici d'appoggio sfalsate con controllo del sistema d'aria

· Funzione di verifica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42780-12-138390

Codice componente
42780-12-138390
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,118.30 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Denominazione Modulo di serraggio Tipo di stampo Senza spina antitorsione
Corpo con finitura superficiale Cementato e rettificato Versione 1 UNILOCK Versione 2 ESA 138
B(mm) 15 D(mm) 138 D1(mm) 110
D2(mm) 144 D3(mm) 12 G M8
H(mm) 55.7 H1(mm) 39 H2(mm) 18.1
H3(mm) 16 H4(mm) 7 H5(mm) 11.5
L(mm) 24 L1(mm) 62 SW(mm) 6
Pressione d'esercizio bar 6 Forza di trazione con Turbo(kN) 28 RoHS
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 4.4000

Si trova sulla pagina di Modulo di serraggio UNILOCK ASM 138 (42780-12), il codice articolo è il seguente: 42780-12-138390.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42780-12-138390.

Supporto tecnico