Modulo di serraggio UNILOCK ESM 176 (42780-15)

Modulo di serraggio UNILOCK ESM 176 (42780-15)
· Sistema di bloccaggio a punto zero

· Elemento base per la costruzione del sistema

· Chiusura ad accoppiamento geometrico

· Con possibilità di richiesta "aperto e "chiuso"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42780-15-176390

Codice componente
42780-15-176390
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,748.46 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Denominazione Modulo di serraggio Forma A
Tipo di stampo Senza spina antitorsione Corpo con finitura superficiale Temprato e rettificato Versione 1 UNILOCK
Versione 2 ESM 176 D=Diametro esterno(mm) 176 D1(mm) 138
H=Altezza(mm) 39 H1(mm) 20.8 Pressione d'esercizio bar 6
Forza di trazione con Turbo(kN) 40 RoHS Peso (ERP)(kg) 7.8500

Si trova sulla pagina di Modulo di serraggio UNILOCK ESM 176 (42780-15), il codice articolo è il seguente: 42780-15-176390.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42780-15-176390.

Supporto tecnico