UNILOCK Moduli di serraggio manuali (42784)

UNILOCK Moduli di serraggio manuali (42784)
· Sistema di bloccaggio a punto zero

· Azionamento manuale

· Ideale per macchine con corsa Z ridotta

· Installabile in tutte le posizioni

· Precisione di ripetibilità molto elevata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42784-1605050

Codice componente
42784-1605050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,062.60 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Modulo di fissaggio manuale Versione 1 UNILOCK
B(mm) 85 B1(mm) 25 B2(mm) 24.75
B3(mm) 16.5 D(mm) 12 D1(mm) 20
D2(mm) 13 D3(mm) 17 H=Altezza(mm) 50
H1(mm) 6.5 H2(mm) 30 H3(mm) 12
L=Lunghezza(mm) 125 L1(mm) 100 L2(mm) 24.3
SW(mm) 6 RoHS Peso (ERP)(kg) 3.0000

Si trova sulla pagina di UNILOCK Moduli di serraggio manuali (42784), il codice articolo è il seguente: 42784-1605050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42784-1605050.

Supporto tecnico