Morsetti eccentrici in acciaio, Forma A (04431-10)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04431-10-060
04431-10-080
04431-10-100
04431-10-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=diametro
(mm)
D1=Filettatura H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Corsa S
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Forza di serraggio
(kN)
Peso (ERP)
(kg)

21.46 €

1 4 giorni 5.910M65956.81.847.42.20.0060

22.99 €

1 4 giorni 7.112M861268.22.25184.70.0110

24.12 €

1 4 giorni 8.314M1071579.52.56357.90.0190

25.25 €

1 4 giorni 9.516M12818810.92.9860140.0300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale Brunito Forma A
Tipo di stampo Senza piastra di serraggio Articolo Morsetto eccentrico RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico