Tenditore di centraggio con filettatura interna (03165)

Tenditore di centraggio con filettatura interna (03165)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Centraggio e serraggio di un pezzo nel foro

· Corsa ampia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03165-0615
03165-0619
03165-0624
03165-0630
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro min.
(mm)
D=Diametro max.
(mm)
D3
(mm)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
L min.
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Forza di serraggio max
(kN)
Peso (ERP)
(kg)

85.70 €

1 4 giorni 121511.427.5224.892.52.21.50.0205

85.70 €

1 4 giorni 1519143224.54.812462.50.0349

93.05 €

1 4 giorni 192417.835264.51551040.0556

93.05 €

1 4 giorni 24302344.5327195104.50.1115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale Brunito
Componente di finitura superficiale Brunito Articolo Tenditore di centraggio D1=Filettatura M6
D2(mm) 12 L2(mm) 4 Tipo di filettatura Filettatura interna
Utilizzo Parti lavorate Tipo di serraggio Tensione interna RoHS

Supporto tecnico