Attuatore per interruttore di posizione, Forma C, pistone con rotella (83450-10)

Attuatore per interruttore di posizione, Forma C, pistone con rotella (83450-10)
· Regolazione semplice e rapida degli attuatori di 45° sull'interruttore di posizione

· Forza di apertura forzata > 40 N

· Velocità di attuazione elevata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

83450-10-03

Codice componente
83450-10-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.55 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma C Materiale corpo base Plastica Denominazione Attuatore
Tipo di stampo Pistone con rotella Forma di motorizzazione EN 50047 Forza di apertura forzata(N) >40
Velocità di azionamento min. (commutazione a scatto rapido)(mm/min.) 10 Velocità di azionamento max. (commutazione a scatto rapido)(m/s) 0.5 RoHS
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.0089

Si trova sulla pagina di Attuatore per interruttore di posizione, Forma C, pistone con rotella (83450-10), il codice articolo è il seguente: 83450-10-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 83450-10-03.

Supporto tecnico