Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
83450-10-08
Forma | H | Materiale corpo base | Plastica | Denominazione | Attuatore |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di stampo | Leva oscillante con rotella | Forza di apertura forzata(N) | >40 | Velocità di azionamento min. (commutazione a scatto rapido)(mm/min.) | 10 |
Velocità di azionamento max. (commutazione a scatto rapido)(m/s) | 1 | Posizionamento della leva | Regolabile a intervalli di 15° | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 0.0695 |
Si trova sulla pagina di Attuatore per interruttore di posizione, Forma H, leva oscillante con rotella (83450-10), il codice articolo è il seguente: 83450-10-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 83450-10-08.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali