Attuatore per interruttori di sicurezza codificati RFID, Forma B (83456-10)

Attuatore per interruttori di sicurezza codificati RFID, Forma B (83456-10)
· Nessuna usura meccanica

· Lunga durata utile

· Alloggiamento robusto e completamente incapsulato

· Insensibile allo sporco

· Protezione contro la manipolazione grazie alla tecnologia RFID

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

83456-10-2

Codice componente
83456-10-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.00 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B Materiale corpo base Plastica Denominazione Attuatore
Tipo di stampo Compatto Versione 1 Codifica RFID RoHS
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.0087

Si trova sulla pagina di Attuatore per interruttori di sicurezza codificati RFID, Forma B (83456-10), il codice articolo è il seguente: 83456-10-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 83456-10-2.

Supporto tecnico