Tavole di guida di precisione a rulli con vite micrometrica e fori di posizionamento (21070)

Tavole di guida di precisione a rulli con vite micrometrica e fori di posizionamento (21070)
· Vite micrometrica con graduazione di 0,02 mm

· Concepito per carichi dinamici e statici fino a 1095 N

· Diverse dimensioni strutturali con corse da 10 a 150 mm

· Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli

· Fori di centratura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21070-040050
21070-040065
21070-050080
21070-050130
21070-060080
21070-060180
21070-075105
21070-075130
21070-100160
21070-100360
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
D
(Ø)
F
(N)
Mx
(Nm)
My
(Nm)
Mz
(Nm)
B1
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
E4
(mm)
C
(mm)
TA E/E1 TA E2 TI E/E1 A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=Lunghezza piastra
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
K
(mm)
M M1 M2 O
(mm)
P
(mm)
P1
(mm)
R
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
U2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

899.04 €

1 4 giorni 40M5x0.512114339.53015102020154642013135M33.36.55035333.817.8M3M3M314.51.13.450.020.0232.50.2763

877.20 €

1 4 giorni 40M5x0.513114339.53015102020306642013135M33.36.56535333.817.8M3M3M314.51.13.450.020.0232.50.3400

1,003.92 €

1 4 giorni 50M6x122439749.5--14282820-6-251716.37M44.388055405.523.5M4M3M418.51.63.280.020.02430.6606

889.05 €

1 4 giorni 50M6x126023193349.5--28282845-10-251716.37M44.3813080405.523.5M4M3M418.51.63.280.020.02430.9516

929.31 €

1 4 giorni 60M6x1355311759.5--17343415-6-251716.37M44.388060505.523.5M4M3M418.51.63.280.020.02430.9010

937.60 €

1 4 giorni 60M6x130523233459.5--34343470-10-251716.37M44.38180105505.523.5M4M3M418.51.63.280.020.02431.6700

1,016.07 €

1 4 giorni 75M8x141018262774.562622525502048432202310M55.3101058060629M5M5M522.42.14.180.020.0248.51.7816

1,143.08 €

1 4 giorni 75M8x125029334274.562622525504548432202310M55.3101308060629M5M5M522.42.14.180.020.0248.51.9760

1,546.25 €

1 4 giorni 100M10x193537796899.58686255050504644027.52810M55.31016010588836M6M6M622.42.14.180.020.02493.9500

2,480.96 €

1 4 giorni 100M10x110958911915199.5868650505015081464027.52810M55.31036020588836M6M6M622.42.14.180.030.03497.5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Tavola di guida di precisione Materiale corpo base Ghisa grigia Versione 1 Su rulli
Versione 2 Con vite micrometrica TA E4 6 RoHS

Supporto tecnico