Tavole di posizionamento lunghe con azionamento elettrico coassiale (21082)

Tavole di posizionamento lunghe con azionamento elettrico coassiale (21082)
· Per operazioni di regolazione e posizionamento a motore

· Adatte al funzionamento a secco

· Azionamento del motore a scelta con o senza comando integrato

· Accuratezza di posizionamento molto elevata

· Software di programmazione gratuito disponibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21082-080
21082-0811
21082-0812
21082-0813
21082-0814
21082-0821
21082-0822
21082-0823
21082-0824
21082-120
21082-1211
21082-1212
21082-1213
21082-1214
21082-1221
21082-1222
21082-1223
21082-1224
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 Forma Tipo di stampo D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
F2
(N)
F3
(N)
B1
(mm)
B2
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
Corsa S
(mm)
Dimensioni Peso (ERP)
(kg)

713.42 €

1 4 giorni Senza motoreASenza motore841344636268.5201260.720.78060362146282023146245080.4575

842.15 €

1 4 giorni Con motore passo-passoBCon motore passo-passo841344636268.5201260.720.78060362146282023146245080.7893

842.15 €

1 4 giorni Con motore passo-passoBCon motore passo-passo841344636268.5201260.720.78060362146282023146245080.7720

842.15 €

1 4 giorni Con motore passo-passoBCon motore passo-passo841344636268.5201260.720.78060362146282023146245080.7720

842.15 €

1 4 giorni Con motore passo-passoBCon motore passo-passo841344636268.5201260.720.78060362146282023146245080.7720

1,604.51 €

1 4 giorni Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato841344636268.5201260.720.78060362146282023146245080.9029

1,604.51 €

1 4 giorni Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato841344636268.5201260.720.78060362146282023146245080.8480

1,604.51 €

1 4 giorni Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato841344636268.5201260.720.78060362146282023146245080.9600

1,604.51 €

1 4 giorni Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato841344636268.5201260.720.78060362146282023146245080.8356

769.63 €

1 4 giorni Senza motoreASenza motore126180756015117.5157.513112010060387529.5252715.572875120.9225

898.37 €

1 4 giorni Con motore passo-passoBCon motore passo-passo126180756015117.5157.513112010060387529.5252715.572875121.2570

898.37 €

1 4 giorni Con motore passo-passoBCon motore passo-passo126180756015117.5157.513112010060387529.5252715.572875121.2400

898.37 €

1 4 giorni Con motore passo-passoBCon motore passo-passo126180756015117.5157.513112010060387529.5252715.572875121.2400

898.37 €

1 4 giorni Con motore passo-passoBCon motore passo-passo126180756015117.5157.513112010060387529.5252715.572875121.2400

1,660.68 €

1 4 giorni Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126180756015117.5157.513112010060387529.5252715.572875121.4210

1,660.68 €

1 4 giorni Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126180756015117.5157.513112010060387529.5252715.572875121.3160

1,660.68 €

1 4 giorni Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126180756015117.5157.513112010060387529.5252715.572875121.3160

1,660.68 €

1 4 giorni Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126180756015117.5157.513112010060387529.5252715.572875121.3160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 2 Versione lunga Denominazione Tavola di posizionamento D2(mm) 8x2
D5(mm) M4 F1(N) 60 RoHS

Supporto tecnico