Tavole di posizionamento corte con azionamento elettrico laterale (21081)

Tavole di posizionamento corte con azionamento elettrico laterale (21081)
· Per operazioni di regolazione e posizionamento a motore

· Adatte al funzionamento a secco

· Azionamento del motore a scelta con o senza comando integrato

· Accuratezza di posizionamento molto elevata

· Software di programmazione gratuito disponibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21081-0810
21081-08111
21081-08112
21081-08114
21081-08121
21081-08122
21081-08124
21081-0820
21081-08211
21081-08212
21081-08213
21081-08221
21081-08222
21081-08223
21081-0830
21081-08312
21081-08313
21081-08314
21081-08322
21081-08323
21081-08324
21081-0840
21081-08411
21081-08413
21081-08414
21081-08421
21081-08423
21081-08424
21081-1210
21081-12111
21081-12112
21081-12114
21081-12121
21081-12122
21081-12124
21081-1220
21081-12211
21081-12212
21081-12213
21081-12221
21081-12222
21081-12223
21081-1230
21081-12312
21081-12313
21081-12314
21081-12322
21081-12323
21081-12324
21081-1240
21081-12411
21081-12413
21081-12414
21081-12421
21081-12423
21081-12424
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione Versione 1 Forma Tipo di stampo D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L6
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
F2
(N)
F3
(N)
B1
(mm)
B2
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Corsa S
(mm)
Dimensioni Peso (ERP)
(kg)

769.34 €

1 4 giorni -Senza motoreASenza motore8493.5463626200.520.56030362146282024142480.3714

900.53 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7720

900.53 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

900.53 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

1,662.89 €

1 4 giorni -Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8837

1,662.89 €

1 4 giorni -Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

1,662.89 €

1 4 giorni -Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

769.34 €

1 4 giorni -Senza motoreASenza motore8493.5463626200.520.56030362146282024142480.3710

900.53 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

900.53 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

900.53 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

1,662.89 €

1 4 giorni -Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

1,662.89 €

1 4 giorni -Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

1,662.89 €

1 4 giorni -Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

769.34 €

1 4 giorni -Senza motoreASenza motore8493.5463626200.520.56030362146282024142480.3710

900.53 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

900.53 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

900.53 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

1,662.89 €

1 4 giorni -Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

1,662.89 €

1 4 giorni -Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

1,662.89 €

1 4 giorni -Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

769.34 €

1 4 giorni -Senza motoreASenza motore8493.5463626200.520.56030362146282024142480.3710

900.53 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

900.53 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

900.53 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo8493.5463626200.520.56030362146282024142480.7450

1,662.89 €

1 4 giorni -Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

1,662.89 €

1 4 giorni -Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

1,662.89 €

1 4 giorni -Con motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato8493.5463626200.520.56030362146282024142480.8210

811.73 €

1 4 giorni -Senza motoreASenza motore126133756030150.830.81006060387529.5252815.530120.8943

940.47 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2310

940.47 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

940.47 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

1,702.84 €

1 4 giorni Con controllo di posizionamento integratoCon motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.3720

1,702.84 €

1 4 giorni Con controllo di posizionamento integratoCon motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

1,702.84 €

1 4 giorni Con controllo di posizionamento integratoCon motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

811.73 €

1 4 giorni -Senza motoreASenza motore126133756030150.830.81006060387529.5252815.530120.8320

940.47 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

940.47 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

940.47 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

1,702.84 €

1 4 giorni Con controllo di posizionamento integratoCon motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

1,702.84 €

1 4 giorni Con controllo di posizionamento integratoCon motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

1,702.84 €

1 4 giorni Con controllo di posizionamento integratoCon motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

811.73 €

1 4 giorni -Senza motoreASenza motore126133756030150.830.81006060387529.5252815.530120.8320

940.47 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

940.47 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

940.47 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

1,702.84 €

1 4 giorni Con controllo di posizionamento integratoCon motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

1,702.84 €

1 4 giorni Con controllo di posizionamento integratoCon motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

1,702.84 €

1 4 giorni Con controllo di posizionamento integratoCon motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

811.73 €

1 4 giorni -Senza motoreASenza motore126133756030150.830.81006060387529.5252815.530120.8320

940.47 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

940.47 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

940.47 €

1 4 giorni -Con motore passo-passoBCon motore passo-passo126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2040

1,702.84 €

1 4 giorni Con controllo di posizionamento integratoCon motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

1,702.84 €

1 4 giorni Con controllo di posizionamento integratoCon motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

1,702.84 €

1 4 giorni Con controllo di posizionamento integratoCon motore passo-passo con controllo di posizionamento integratoCMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126133756030150.830.81006060387529.5252815.530121.2780

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 2 Versione corta Denominazione Tavola di posizionamento D2(mm) 8x2
F1(N) 60 RoHS

Supporto tecnico