Tavole di posizionamento corte con azionamento elettrico coassiale (21080)

Tavole di posizionamento corte con azionamento elettrico coassiale (21080)
· Per operazioni di regolazione e posizionamento a motore

· Adatte al funzionamento a secco

· Azionamento del motore a scelta con o senza comando integrato

· Accuratezza di posizionamento molto elevata

· Software di programmazione gratuito disponibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21080-080
21080-0811
21080-0812
21080-0813
21080-0814
21080-0821
21080-0822
21080-0823
21080-0824
21080-120
21080-1211
21080-1212
21080-1213
21080-1214
21080-1221
21080-1222
21080-1223
21080-1224
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Tipo di stampo D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L6
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
M1
(Nm)
M2
(Nm)
F2
(N)
F3
(N)
B1
(mm)
B2
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Corsa S
(mm)
Dimensioni Peso (ERP)
(kg)

663.64 €

1 4 giorni ASenza motore84--93.5463626200.520.5--60303621462820-24142480.3888

792.42 €

1 4 giorni BCon motore passo-passo84--93.5463626200.520.5--60303621462820-24142480.7220

792.42 €

1 4 giorni BCon motore passo-passo84--93.5463626200.520.5--60303621462820-24142480.7060

792.42 €

1 4 giorni BCon motore passo-passo84--93.5463626200.520.5--60303621462820-24142480.7060

792.42 €

1 4 giorni BCon motore passo-passo84--93.5463626200.520.5--60303621462820-24142480.7200

1,554.78 €

1 4 giorni CMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato84--93.5463626200.520.5--60303621462820-24142480.8371

1,554.78 €

1 4 giorni CMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato84--93.5463626200.520.5--60303621462820-24142480.7820

1,554.78 €

1 4 giorni CMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato84--93.5463626200.520.5--60303621462820-24142480.7820

1,554.78 €

1 4 giorni CMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato84--93.5463626200.520.5--60303621462820-24142480.7820

718.07 €

1 4 giorni ASenza motore126M699133756030150.830.8331006060387529.525132815.530120.8479

846.84 €

1 4 giorni BCon motore passo-passo126M699133756030150.830.8331006060387529.525132815.530121.1640

846.84 €

1 4 giorni BCon motore passo-passo126M699133756030150.830.8331006060387529.525132815.530121.1640

846.84 €

1 4 giorni BCon motore passo-passo126M699133756030150.830.8331006060387529.525132815.530121.1640

846.84 €

1 4 giorni BCon motore passo-passo126M699133756030150.830.8331006060387529.525132815.530121.1640

1,609.19 €

1 4 giorni CMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126M699133756030150.830.8331006060387529.525132815.530121.3450

1,609.19 €

1 4 giorni CMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126M699133756030150.830.8331006060387529.525132815.530121.2250

1,609.19 €

1 4 giorni CMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126M699133756030150.830.8331006060387529.525132815.530121.2380

1,609.19 €

1 4 giorni CMotore passo-passo con controllo posizionamento integrato126M699133756030150.830.8331006060387529.525132815.530121.2380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 Versione corta Denominazione Tavola di posizionamento D2(mm) 8x2
F1(N) 60 RoHS

Supporto tecnico