Tavole di posizionamento corte con indicatore di posizione elettronico (21104)

Tavole di posizionamento corte con indicatore di posizione elettronico (21104)
· Non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino

· Senza gioco assiale

· Con precisione di indicazione pari a 0,01 mm e ampio display LCD

· Mandrino autobloccante

· La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21104-08
21104-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
B=Larghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Corsa S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

649.37 €

1 4 giorni 13946248M44804636201.91.90.9200200X = 39 (50)362120272314140.3413

779.70 €

1 4 giorni 192752812M661337560305.55.53300300X = 58 (100)603825292715.5250.8500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio D(Ø) 26 Materiale componenti Acciaio inox
Versione 1 Versione corta Versione 2 Con indicat.pos.elettrico Denominazione Tavola di posizionamento
D1(mm) 23 D2(mm) M6x1 N. ONU UN 3091
Classe (merce pericolosa) Classe di merci pericolose 9 RoHS

Supporto tecnico