Tavole di guida a coda di rondine con vite micrometrica e fori di posizionamento (21010)

Tavole di guida a coda di rondine con vite micrometrica e fori di posizionamento (21010)
· Per la regolazione, tra le altre cose, di unità di lavorazione o telecamere di misurazione

· Diverse dimensioni strutturali con corse da 10 a 105 mm

· Combinazioni rapide e a posteriori sugli assi x-y-z

· Superficie anodizzata colore nero

· Fori di centratura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21010-020030
21010-020035
21010-020045
21010-030040
21010-030045
21010-030055
21010-050067
21010-050080
21010-050105
21010-080110
21010-080135
21010-080160
21010-080185
21010-120150
21010-120175
21010-120200
21010-120225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
Mandrino K
(mm)
K1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L=Lunghezza piastra Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
M2 F
(N)
T1 Tl T2 T3 TM TN I
(mm)
N
(mm)
B1
(mm)
MA MI O
(mm)
Y
(mm)
A
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
E4
(mm)
H
(mm)
Corsa S
(mm)
P
(mm)
P1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

335.17 €

1 4 giorni 20M5x0.59.574M22.34.21914.82.749.1300.450.32M21800.0380.030.04288.4M2.519.5M2x3M2x345.613126-8108101.12.10.0811

339.87 €

1 4 giorni 20M5x0.59.574M22.34.21914.82.754.1350.450.32M21800.0380.030.04288.4M2.519.5M2x3M2x345.613126-8128151.12.10.0823

344.53 €

1 4 giorni 20M5x0.59.574M22.34.21914.82.764.1450.450.32M21800.0380.030.042108.4M2.519.5M2x3M2x345.613126-8168251.12.11.2401

360.99 €

1 4 giorni 30M5x0.59.575M2.52.85.72823.53.259.1401.114M2.53500.03120.030.044810.7M2.529.5M3x4.5M3x4.547.5152387.515159.8101.12.10.1043

365.64 €

1 4 giorni 30M5x0.59.575M2.52.85.72823.53.264.1451.114M2.53500.03120.030.044810.7M2.529.5M3x4.5M3x4.547.5152387.515159.8151.12.10.1079

370.34 €

1 4 giorni 30M5x0.59.575M2.52.85.72823.53.274.1551.114M2.53500.03120.030.0441010.7M2.529.5M3x4.5M3x4.547.5152387.515159.8251.12.10.1000

382.07 €

1 4 giorni 50M6x118147M44.38.248404.5100.6672.52.38M45400.03120.030.048816.2M449.5M4x8M4x6611.523381611282814151.630.2649

386.77 €

1 4 giorni 50M6x118147M44.38.248404.5113.6802.52.38M45400.03120.030.048816.2M449.5M4x8M4x6611.523381611282814301.630.2856

391.45 €

1 4 giorni 50M6x118147M44.38.248404.5138.61052.52.38M45400.03120.030.0481016.2M449.5M4x8M4x6611.523381611282814551.630.3564

482.86 €

1 4 giorni 80M08x1261810M55.5978686152.11108722M57500.03120.030.048822.5M579.5M5x10M5x7.581734603413404023302.13.70.8853

487.53 €

1 4 giorni 80M08x1261810M55.5978686177.11358722M57500.03120.030.048822.5M579.5M5x10M5x7.581734603413404023552.13.71.0540

492.25 €

1 4 giorni 80M08x1261810M55.5978686202.11608722M57500.03120.030.0481022.5M579.5M5x10M5x7.581734603413404023802.13.71.1570

494.58 €

1 4 giorni 80M08x1261810M55.5978686227.11858722M57500.03120.030.0481222.5M579.5M5x10M5x7.5817346034134040231052.13.71.2200

595.39 €

1 4 giorni 120M10x1261810M55.39.51191067196.1150301845M615000.03120.030.048827.5M5119M5x10M5x10122045904025703530302.15.52.4300

607.12 €

1 4 giorni 120M10x1261810M55.39.51191067221.1175301845M615000.03120.030.0481227.5M5119M5x10M5x10122045904025703530552.15.52.6200

630.52 €

1 4 giorni 120M10x1261810M55.39.51191067246.1200301845M615000.04120.040.0681227.5M5119M5x10M5x10122045904025703530802.15.52.7300

651.62 €

1 4 giorni 120M10x1261810M55.39.51191067271.1225301845M615000.04120.040.0681227.5M5119M5x10M5x101220459040257035301052.15.53.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Colore corpo base Nero Versione 1 Con vite micrometrica
Superficie corpo base Anodizzato Denominazione Tavola di guida a coda di rondine TA 8
Chiave in acciaio EN AW-6082 RoHS

Supporto tecnico