Tavole ortogonali corte con indicatore di posizione, Forma A (21132)

Tavole ortogonali corte con indicatore di posizione, Forma A (21132)
· Per il semplice montaggio di tavole ortogonali

· Non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino

· Senza gioco assiale

· Mandrino autobloccante

· La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21132-108
21132-112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
B=Larghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Corsa S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

477.71 €

1 4 giorni 134.546188M44804675201.91.90.9200200X = 39 (50)362114272314140.3307

625.79 €

1 4 giorni 187.57523.512M6613375120305.55.53300300X = 58 (100)603820292715.5251.2680

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio D(Ø) 26 Versione 1 Versione corta
Versione 2 Con indicatore di posizione Forma A Denominazione Tavola a croce
D1(mm) 23 D2(mm) M6x1 L5(mm) 2
RoHS

Supporto tecnico