Tavole ortogonali lunghe, Forma C (21134)

Tavole ortogonali lunghe, Forma C (21134)
· Per il semplice montaggio di tavole ortogonali

· Non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino

· Senza gioco assiale

· Mandrino autobloccante

· La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21134-304
21134-308
21134-312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
B=Larghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
D
(Ø)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Corsa S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

341.90 €

1 4 giorni 84.529111311.5M3x0.54M3370297081.54620.770.770.777070702212814.51384230.1114

365.95 €

1 4 giorni 148.546182623M6x18M441204612012261083.63.63.62002002003621142723146480.4598

519.31 €

1 4 giorni 2097523.52623M6x112M66180751801527.5165181818300300300603820292715.57731.1620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Versione 1 Versione lunga Forma C
Denominazione Tavola a croce RoHS

Supporto tecnico