Codice articolo del costruttore: 21130-208
Marca: NORELEM
Prezzo: 303.31 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=Lunghezza: 108.5 mm
B=Larghezza: 46 mm
H=Altezza: 18 mm
D: 26 Ø
D1: 23 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21130-208
Codice componente
|
---|
21130-208 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza (mm) | B=Larghezza (mm) | H=Altezza (mm) | D (Ø) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Mx (Nm) | Mz (Nm) | My (Nm) | F1 (N) | F2 (N) | F3 (N) | B1 (mm) | B2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | Corsa S (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.31 € | 1 | 4 giorni | 108.5 | 46 | 18 | 26 | 23 | M6x1 | 8 | M4 | 4 | 80 | 46 | 75 | 20 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 200 | 200 | X = 39 (50) | 36 | 21 | 14 | 27 | 23 | 14 | 14 | 0.2991 |
Loading...
Materiale | Alluminio | Versione 1 | Versione corta | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Tavola a croce | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Tavole ortogonali corte, Forma B (21130), il codice articolo è il seguente: 21130-208.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21130-208.
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza(mm)
B=Larghezza(mm)
H=Altezza(mm)
D(Ø)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
Mx(Nm)
Mz(Nm)
My(Nm)
F1(N)
F2(N)
F3(N)
B1(mm)
B2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
Corsa S(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21130-204 |
21130-212 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=Lunghezza (mm) | B=Larghezza (mm) | H=Altezza (mm) | D (Ø) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Mx (Nm) | Mz (Nm) | My (Nm) | F1 (N) | F2 (N) | F3 (N) | B1 (mm) | B2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | Corsa S (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.76 € | 1 | 4 giorni | 64.5 | 29 | 11 | 13 | 11.5 | M3x0.5 | 4 | M3 | 3 | 50 | 29 | 46 | 10 | 1.5 | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 70 | 70 | X = 28 (10) | 22 | 12 | 8 | 14.5 | 13 | 8 | 11 | 0.0717 | ||
453.90 € | 1 | 4 giorni | 162 | 75 | 23.5 | 26 | 23 | M6x1 | 12 | M6 | 6 | 133 | 75 | 120 | 30 | 2 | 5.5 | 5.5 | 3 | 300 | 300 | X = 58 (100) | 60 | 38 | 20 | 29 | 27 | 15.5 | 25 | 0.9495 |