Codice articolo del costruttore: 21161-10-08
Marca: NORELEM
Prezzo: 867.21 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura tavola (gamma selezionabile): Fino a 40mm
D: 26 Ø
H=Altezza: 30 mm
L: 86 mm
D1: 23 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21161-10-08
Codice componente
|
---|
21161-10-08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura tavola (gamma selezionabile) | D (Ø) | H=Altezza (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2=Diametro (mm) | D3=Distanza tra i fori (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | F3 (N) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | M1 (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
867.21 € | 1 | 4 giorni | Fino a 40mm | 26 | 30 | 86 | 23 | 54 | 36 | 10 | M4x6 | 4 | 17 | 29 | 36 | 500 | 500 | 200 | 14 | 9 | 6 | 3 | 0.3793 |
Loading...
Profilo tavola | Tipo rotondo | Materiale | Alluminio | Materiale componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Tavola di posizionamento circolare | Versione 1 | Con indicat.pos.elettrico | N. ONU | UN 3091 |
Classe (merce pericolosa) | Classe di merci pericolose 9 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Tavole di posizionamento rotanti con indicatore di posizione elettronico (21161-10), il codice articolo è il seguente: 21161-10-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21161-10-08.
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (gamma selezionabile)
D(Ø)
H=Altezza(mm)
L(mm)
D1(mm)
D2=Diametro(mm)
D3=Distanza tra i fori(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
F1(N)
F2(N)
F3(N)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
M1(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21161-10-12 |
21161-10-25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura tavola (gamma selezionabile) | D (Ø) | H=Altezza (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2=Diametro (mm) | D3=Distanza tra i fori (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | F3 (N) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | M1 (Nm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951.28 € | 1 | 4 giorni | Fino a 40mm | 26 | 40 | 99 | 23 | 80 | 60 | 15 | M6x9 | 6 | 31 | 60 | 60 | 500 | 500 | 200 | 17.5 | 12 | 6 | 5 | 1.0880 | ||
1,939.81 € | 1 | 4 giorni | 41–70mm | 51 | 75 | 161 | 46 | 150 | 130 | 40 | - | 10.4 | 53 | 80 | 130 | 1000 | 1000 | 500 | 35 | 18 | 12 | 10 | 4.8000 |