Codice articolo del costruttore: 21085-120
Marca: NORELEM
Prezzo: 1,480.20 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale: -
H=Altezza: 46 mm
L: 99 mm
Materiale componenti: -
Forma: A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21085-120
Codice componente
|
---|
21085-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | H=Altezza (mm) | L (mm) | Materiale componenti | Forma | Tipo di stampo | Superficie corpo base | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | F3 (N) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | M1 (Nm) | M2 (Nm) | Dimensioni | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,480.20 € | 1 | 4 giorni | - | 46 | 99 | - | A | Senza motore | - | 80 | 60 | 20 | M6 | 31 | 54 | 500 | 500 | 200 | 22.5 | 13 | 6 | 36 | - | 3 | 3 | 12 | - | 1.2480 |
Loading...
Profilo tavola | Tipo rotondo | Misura tavola (gamma selezionabile) | Fino a 40mm | Denominazione | Tavola di posizionamento circolare |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Versione lunga | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale (21085), il codice articolo è il seguente: 21085-120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21085-120.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Materiale componenti
Superficie corpo base
H5(mm)
PL Edelstahl
H=Altezza(mm)
L(mm)
Forma
Tipo di stampo
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L1(mm)
L2(mm)
F1(N)
F2(N)
F3(N)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
M1(Nm)
M2(Nm)
Dimensioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21085-0813 |
21085-0814 |
21085-0821 |
21085-1211 |
21085-1212 |
21085-1213 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | H=Altezza (mm) | L (mm) | Materiale componenti | Forma | Tipo di stampo | Superficie corpo base | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | F3 (N) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | M1 (Nm) | M2 (Nm) | Dimensioni | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,582.36 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 40 | 70 | Acciaio inox | E | Con motore passo-passo | Anodizzato | 53.6 | 36 | 12H7 | M4 | 22.6 | 44 | 200 | 200 | 80 | 16.5 | 10 | 4 | 22 | 4.5 | 1.2 | 1.8 | 8 | No | 1.0000 | ||
1,582.36 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 40 | 70 | Acciaio inox | E | Con motore passo-passo | Anodizzato | 53.6 | 36 | 12H7 | M4 | 22.6 | 44 | 200 | 200 | 80 | 16.5 | 10 | 4 | 22 | 4.5 | 1.2 | 1.8 | 8 | No | 1.0000 | ||
2,273.84 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 40 | 70 | Acciaio inox | F | Motore passo-passo con controllo posizionamento integrato | Anodizzato | 53.6 | 36 | 12H7 | M4 | 22.6 | 44 | 200 | 200 | 80 | 16.5 | 10 | 4 | 22 | 4.5 | 1.2 | 1.8 | 8 | No | 1.1400 | ||
1,608.94 € | 1 | 4 giorni | - | 46 | 99 | - | B | Con motore passo-passo | - | 80 | 60 | 20 | M6 | 31 | 54 | 500 | 500 | 200 | 22.5 | 13 | 6 | 36 | - | 3 | 3 | 12 | - | 1.5750 | ||
1,608.94 € | 1 | 4 giorni | - | 46 | 99 | - | B | Con motore passo-passo | - | 80 | 60 | 20 | M6 | 31 | 54 | 500 | 500 | 200 | 22.5 | 13 | 6 | 36 | - | 3 | 3 | 12 | - | 1.6200 | ||
1,608.94 € | 1 | 4 giorni | - | 46 | 99 | - | B | Con motore passo-passo | - | 80 | 60 | 20 | M6 | 31 | 54 | 500 | 500 | 200 | 22.5 | 13 | 6 | 36 | - | 3 | 3 | 12 | - | 1.5600 |