Codice articolo del costruttore: 20032-4035
Marca: NORELEM
Prezzo: 923.30 €
Tempi di consegna: 4 giorni
E: 36 mm
P: 61
Corsa S: 35 mm
Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar: 30.8 ccm
Peso (ERP): 0.2800 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
20032-4035
Codice componente
|
---|
20032-4035 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | E (mm) | P | Corsa S (mm) | Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar (ccm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
923.30 € | 1 | 4 giorni | 36 | 61 | 35 | 30.8 | 0.2800 |
Loading...
Materiale | Alluminio | Materiale componenti | Acciaio | Denominazione | Modulo lineare |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni | 4 | Versione 1 | Pneumatico | Versione 2 | Con guida lineare |
Forza del pistone a 6 bar(N) | 18 | Forza di ritorno a 6 bar(N) | 13 | Ø cilindro | 8 |
M1(Nm) | 8 | M2(Nm) | 8 | M3(Nm) | 4 |
S1(mm) | 13 + S (Corsa) | S2(mm) | 7.5 | S3(mm) | 10 |
Capacità di carico dinamico(N) | 1200 | Capacità di carico statico(N) | 1960 | Ammortizzatore compatibile | 26300-0810008 |
Interruttore di prossimità compatibile | 20900-020X5000 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Moduli lineari pneumatici con guida lineare (20032), il codice articolo è il seguente: 20032-4035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20032-4035.
Configura
Proprietà di base
E(mm)
P
Corsa S(mm)
Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar(ccm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
20032-4065 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | E (mm) | P | Corsa S (mm) | Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar (ccm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,025.88 € | 1 | 4 giorni | 51 | 91 | 65 | 57.2 | 0.3000 |