Moduli lineari pneumatici con guida lineare (20034)

Moduli lineari pneumatici con guida lineare (20034)
· Con guida con cuscinetto a rulli

· Capacità di carico fino a 30 N

· Massima esattezza di adattamento dei moduli grazie al sistema di centraggio

· Precisione di ripetibilità molto elevata

· Sistema di arresto temprato, esterno e variabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20034-4020
20034-4030
20034-4045
20034-4060
20034-4075
20034-4090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
E
(mm)
E1
(mm)
P M1
(Nm)
M2
(Nm)
M3
(Nm)
S1
(mm)
Corsa S
(mm)
Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar
(ccm)
Peso (ERP)
(kg)

1,033.77 €

1 4 giorni 1 x 321 x 3247.512121729 + S/2 (Corsa)2040.3389

1,112.67 €

1 4 giorni 1 x 321 x 3247.512121729 + S/2 (Corsa)3060.3394

1,185.67 €

1 4 giorni 2 x 322 x 325515152036 + S/2 (Corsa)4510.50.4063

1,282.32 €

1 4 giorni 3 x 322 x 3278.518182344 + S/2 (Corsa)60150.7400

1,379.02 €

1 4 giorni 3 x 322 x 328521212651 + S/2 (Corsa)7521.50.5434

1,473.69 €

1 4 giorni 4 x 323 x 32110.525252959 + S/2 (Corsa)90280.5921

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Materiale componenti Acciaio Denominazione Modulo lineare
Dimensioni 4 Versione 1 Pneumatico Versione 2 Con guida lineare
Forza del pistone a 6 bar(N) 33 Forza di ritorno a 6 bar(N) 45 Ø cilindro 12
S2(mm) 9 S3(mm) 13 Ammortizzatore compatibile 26300-0810008
Interruttore di prossimità compatibile 20900-020X5000 RoHS

Supporto tecnico