Moduli lineari pneumatici con guida lineare (20036) (Codici componente)

Moduli lineari pneumatici con guida lineare (20036)
· Con guida con cuscinetto a rulli

· Capacità di carico fino a 240 N

· Massima esattezza di adattamento dei moduli grazie al sistema di centraggio

· Precisione di ripetibilità molto elevata

· Sistema di arresto temprato, esterno e variabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20036-6030
20036-6050
20036-6075
20036-6100
20036-6125
20036-6150
20036-6175
20036-6200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
M1
(Nm)
M2
(Nm)
M3
(Nm)
S1
(mm)
Capacità di carico
(N)
Corsa S
(mm)
Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar
(ccm)
Peso (ERP)
(kg)

1,479.65 €

1 4 giorni 1 x 4829361833.233.244.645 + S/2 (Corsa)2403011.20.9116

1,651.27 €

1 4 giorni 1 x 4829361833.233.244.645 + S/2 (Corsa)2205018.71.0300

1,828.85 €

1 4 giorni 2 x 4835422138.738.759.570 + S/2 (Corsa)20075281.4700

2,006.37 €

1 4 giorni 2 x 4835422138.738.759.570 + S/2 (Corsa)18010037.41.5200

2,178.01 €

1 4 giorni 3 x 4817452744.244.259.595 + S/2 (Corsa)16012546.81.8300

2,353.60 €

1 4 giorni 3 x 4817452744.244.259.595 + S/2 (Corsa)14015056.11.5950

2,527.24 €

1 4 giorni 4 x 4826523449.749.774.4120 + S/2 (Corsa)12017565.52.0000

2,700.81 €

1 4 giorni 4 x 4826523449.749.774.4120 + S/2 (Corsa)10020074.82.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Materiale componenti Acciaio Denominazione Modulo lineare
Dimensioni 6 Versione 1 Pneumatico Versione 2 Con guida lineare
Forza del pistone a 6 bar(N) 76 Forza di ritorno a 6 bar(N) 66 Ø cilindro 16
S2(mm) 14 S3(mm) 16 Ammortizzatore compatibile 26310-1410012
Interruttore di prossimità compatibile 20915-020 Connettore a spina compatibile 20950-010X2000 RoHS

Supporto tecnico