Maniglia a leva in acciaio con filettatura interna, finitura strutturata opaca (06442) (06442-105185)

Maniglia a leva in acciaio con filettatura interna, finitura strutturata opaca (06442) 06442-105185

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06442-105185

Marca: NORELEM

Prezzo: 9.69

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza impugnatura: 40 mm

Colore principale: Verde segnale RAL 6032

A1=lunghezza impugnatura: 47 mm

B: 7 mm

D: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06442-105185

Codice componente
06442-105185
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

9.69 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 603247710131424.5414.531341M59160.0380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio Denominazione Maniglia a leva
Corpo con finitura superficiale Finitura opaca Componente di finitura superficiale Brunito Tipo di filettatura Filettatura interna
RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Maniglia a leva in acciaio con filettatura interna, finitura strutturata opaca (06442), il codice articolo è il seguente: 06442-105185.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06442-105185.

Tipologia prodotto

Codice componente
06442-104184
06442-104185
06442-104186
06442-105186
06442-105187
06442-106181
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

9.69 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 302047710131424.5414.531341M49160.0380

9.69 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 603247710131424.5414.531341M49160.0380

9.69 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 501747710131424.5414.531341M49160.0380

9.69 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 501747710131424.5414.531341M59160.0380

9.69 €

1 4 giorni 40Grigio luce RAL 703547710131424.5414.531341M59160.0380

9.69 €

1 4 giorni 40Nero RAL 900547710131424.5414.531341M69160.0360

Supporto tecnico