Leve a camma con impugnatura in plastica e filettatura interna, acciaio o acciaio inox, inch (04232) (Codici componente)

Leve a camma con impugnatura in plastica e filettatura interna, acciaio o acciaio inox, inch (04232)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale

· Modello in acciaio o acciaio inox

· Colore: nero o rosso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04232-15211A1
04232-15211A2
04232-152184A1
04232-152184A2
04232-15311A1
04232-15311A2
04232-153184A1
04232-153184A2
04232-25211A3
04232-252184A3
04232-25311A3
04232-253184A3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale dei componenti Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=Filettatura D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=altezza
(mm)
Misura Corsa S
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

8.76 €

1 4 giorni 71.5AcciaioNero79.6221610-3218.191423.411.152.5125No0.0300

8.76 €

1 4 giorni 71.5AcciaioNero79.622161/4-2018.191423.411.152.5125No0.0300

8.76 €

1 4 giorni 71.5AcciaioRosso traffico RAL 302079.6221610-3218.191423.411.152.5125No0.0300

8.76 €

1 4 giorni 71.5AcciaioRosso traffico RAL 302079.622161/4-2018.191423.411.152.5125No0.0237

13.26 €

1 4 giorni 71.5Acciaio inoxNero79.6221610-3218.191423.411.152.51250.0300

13.26 €

1 4 giorni 71.5Acciaio inoxNero79.622161/4-2018.191423.411.152.51250.0300

13.26 €

1 4 giorni 71.5Acciaio inoxRosso traffico RAL 302079.6221610-3218.191423.411.152.51250.0249

13.26 €

1 4 giorni 71.5Acciaio inoxRosso traffico RAL 302079.622161/4-2018.191423.411.152.51250.0300

10.25 €

1 4 giorni 100AcciaioNero1103324.25/16-1827.11116.227.721.55170No0.0800

10.25 €

1 4 giorni 100AcciaioRosso traffico RAL 30201103324.25/16-1827.11116.227.721.55170No0.0562

15.43 €

1 4 giorni 100Acciaio inoxNero1103324.25/16-1827.11116.227.721.551700.0800

15.43 €

1 4 giorni 100Acciaio inoxRosso traffico RAL 30201103324.25/16-1827.11116.227.721.551700.0558

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo camma Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Poliammide Denominazione Leva a camma Tipo di filettatura Filettatura interna
RoHS

Supporto tecnico