Codice articolo del costruttore: 04232-15311A2X50
Marca: NORELEM
Prezzo: 15.07 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza impugnatura: 71.5 mm
Materiale dei componenti: Acciaio inox
Colore principale: Nero
A1=lunghezza impugnatura: 79.6 mm
B=larghezza: 22 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04232-15311A2X50
Codice componente
|
---|
04232-15311A2X50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Materiale dei componenti | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=Filettatura | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | Corsa S (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Sì | 0.0354 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo camma | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Poliammide | Denominazione | Leva a camma | Tipo di filettatura | Filettatura esterna |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Leve a camma con impugnatura in plastica e filettatura esterna, acciaio o acciaio inox, inch (04232), il codice articolo è il seguente: 04232-15311A2X50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04232-15311A2X50.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Materiale dei componenti
Colore principale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=Filettatura
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
Corsa S(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
04232-15211A1X50 |
04232-15211A2X20 |
04232-15211A2X30 |
04232-153184A1X20 |
04232-153184A1X30 |
04232-153184A1X40 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza impugnatura (mm) | Materiale dei componenti | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=Filettatura | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | Corsa S (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | No | 0.0327 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | No | 0.0323 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio | Nero | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | No | 0.0331 | ||
14.12 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Rosso traffico RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Sì | 0.0300 | ||
14.12 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Rosso traffico RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Sì | 0.0299 | ||
15.07 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | Acciaio inox | Rosso traffico RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Sì | 0.0300 |