Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura esterna, finitura strutturata opaca (06460)

Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura esterna, finitura strutturata opaca (06460)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Tappo di protezione contro polvere e sporco

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06460-9206181X15
06460-9206181X20
06460-9206181X25
06460-9206181X30
06460-9206181X35
06460-9206181X40
06460-9206181X45
06460-9206181X50
06460-9206181X55
06460-9206181X60
06460-9206182X15
06460-9206182X20
06460-9206182X25
06460-9206182X30
06460-9206182X35
06460-9206182X40
06460-9206182X45
06460-9206182X50
06460-9206182X55
06460-9206182X60
06460-9206183X15
06460-9206183X20
06460-9206183X25
06460-9206183X30
06460-9206183X35
06460-9206183X40
06460-9206183X45
06460-9206183X50
06460-9206183X55
06460-9206183X60
06460-9206184X15
06460-9206184X20
06460-9206184X25
06460-9206184X30
06460-9206184X35
06460-9206184X40
06460-9206184X45
06460-9206184X50
06460-9206184X55
06460-9206184X60
06460-9206185X15
06460-9206185X20
06460-9206185X25
06460-9206185X30
06460-9206185X35
06460-9206185X40
06460-9206185X45
06460-9206185X50
06460-9206185X55
06460-9206185X60
06460-9206186X15
06460-9206186X20
06460-9206186X25
06460-9206186X30
06460-9206186X35
06460-9206186X40
06460-9206186X45
06460-9206186X50
06460-9206186X55
06460-9206186X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

10.46 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0840

10.46 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0908

10.46 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0901

10.46 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0904

11.00 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5352M6200.0943

11.00 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0950

11.00 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5452M6200.0972

11.00 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0963

11.00 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5552M6200.0920

11.00 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

10.46 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0840

10.46 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0908

10.46 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0901

10.46 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0904

11.00 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5352M6200.0943

11.00 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0950

11.00 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5452M6200.0972

11.00 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0963

11.00 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5552M6200.0920

11.00 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

10.46 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0840

10.46 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0908

10.46 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0901

10.46 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0904

11.00 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5352M6200.0943

11.00 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0950

11.00 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5452M6200.0972

11.00 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0963

11.00 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5552M6200.0920

11.00 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

10.46 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0840

10.46 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0908

10.46 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0901

10.46 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0904

11.00 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5352M6200.0943

11.00 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0950

11.00 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5452M6200.0972

11.00 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0963

11.00 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5552M6200.0920

11.00 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

10.46 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0840

10.46 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0908

10.46 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0901

10.46 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0904

11.00 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5352M6200.0943

11.00 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0950

11.00 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5452M6200.0972

11.00 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0963

11.00 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5552M6200.0920

11.00 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

10.46 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0840

10.46 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0908

10.46 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0901

10.46 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0904

11.00 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5352M6200.0943

11.00 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0950

11.00 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5452M6200.0972

11.00 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0963

11.00 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5552M6200.0920

11.00 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Finitura opaca Componente di finitura superficiale Brunito
Versione 1 Con tappo di protezione Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico