Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura esterna, finitura strutturata opaca, inch (06460) (Codici componente)

Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura esterna, finitura strutturata opaca, inch (06460)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Tappo di protezione contro polvere e sporco

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06460-92A2181X15
06460-92A2181X20
06460-92A2181X25
06460-92A2181X30
06460-92A2181X35
06460-92A2181X40
06460-92A2181X45
06460-92A2181X50
06460-92A2181X55
06460-92A2181X60
06460-92A2182X15
06460-92A2182X20
06460-92A2182X25
06460-92A2182X30
06460-92A2182X35
06460-92A2182X40
06460-92A2182X45
06460-92A2182X50
06460-92A2182X55
06460-92A2182X60
06460-92A2183X15
06460-92A2183X20
06460-92A2183X25
06460-92A2183X30
06460-92A2183X35
06460-92A2183X40
06460-92A2183X45
06460-92A2183X50
06460-92A2183X55
06460-92A2183X60
06460-92A2184X15
06460-92A2184X20
06460-92A2184X25
06460-92A2184X30
06460-92A2184X35
06460-92A2184X40
06460-92A2184X45
06460-92A2184X50
06460-92A2184X55
06460-92A2184X60
06460-92A2185X15
06460-92A2185X20
06460-92A2185X25
06460-92A2185X30
06460-92A2185X35
06460-92A2185X40
06460-92A2185X45
06460-92A2185X50
06460-92A2185X55
06460-92A2185X60
06460-92A2186X15
06460-92A2186X20
06460-92A2186X25
06460-92A2186X30
06460-92A2186X35
06460-92A2186X40
06460-92A2186X45
06460-92A2186X50
06460-92A2186X55
06460-92A2186X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

13.41 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.51521/4-20200.0860

13.41 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.52021/4-20200.0860

13.41 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.52521/4-20200.0870

13.41 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.53021/4-20200.0880

14.13 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.53521/4-20200.0900

14.13 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.54021/4-20200.0910

14.13 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.54521/4-20200.0920

14.13 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.55021/4-20200.0920

14.13 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.55521/4-20200.0920

14.13 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.56021/4-20200.0930

13.41 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.51521/4-20200.0860

13.41 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.52021/4-20200.0860

13.41 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.52521/4-20200.0870

13.41 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.53021/4-20200.0880

14.13 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.53521/4-20200.0900

14.13 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.54021/4-20200.0910

14.13 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.54521/4-20200.0920

14.13 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.55021/4-20200.0920

14.13 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.55521/4-20200.0920

14.13 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.56021/4-20200.0930

13.41 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.51521/4-20200.0860

13.41 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.52021/4-20200.0860

13.41 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.52521/4-20200.0870

13.41 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.53021/4-20200.0880

14.13 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.53521/4-20200.0900

14.13 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.54021/4-20200.0910

14.13 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.54521/4-20200.0920

14.13 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.55021/4-20200.0920

14.13 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.55521/4-20200.0920

14.13 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.56021/4-20200.0930

13.41 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.51521/4-20200.0860

13.41 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.52021/4-20200.0860

13.41 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.52521/4-20200.0870

13.41 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.53021/4-20200.0880

14.13 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.53521/4-20200.0900

14.13 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.54021/4-20200.0910

14.13 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.54521/4-20200.0920

14.13 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.55021/4-20200.0920

14.13 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.55521/4-20200.0920

14.13 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.56021/4-20200.0930

13.41 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.51521/4-20200.0860

13.41 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.52021/4-20200.0860

13.41 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.52521/4-20200.0870

13.41 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.53021/4-20200.0880

14.13 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.53521/4-20200.0900

14.13 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.54021/4-20200.0910

14.13 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.54521/4-20200.0920

14.13 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.55021/4-20200.0920

14.13 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.55521/4-20200.0920

14.13 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.56021/4-20200.0930

13.41 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.51521/4-20200.0860

13.41 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.52021/4-20200.0860

13.41 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.52521/4-20200.0870

13.41 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.53021/4-20200.0880

14.13 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.53521/4-20200.0900

14.13 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.54021/4-20200.0910

14.13 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.54521/4-20200.0920

14.13 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.55021/4-20200.0920

14.13 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.55521/4-20200.0920

14.13 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.56021/4-20200.0930

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Finitura opaca Componente di finitura superficiale Brunito
Versione 1 Con tappo di protezione Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico