Codice articolo del costruttore: 06461-208008X15
Marca: NORELEM
Prezzo: 11.23 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza impugnatura: 65 mm
A1=lunghezza impugnatura: 74.5 mm
B: 9.5 mm
D: 13.5 mm
D1: 18.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06461-208008X15
Codice componente
|
---|
06461-208008X15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | M8 | 20 | No | 0.0896 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Denominazione | Maniglia a leva | Corpo con finitura superficiale | Grezzo | Componente di finitura superficiale | Grezzo |
Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Maniglia a leva con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio inox, grezzo (06461), il codice articolo è il seguente: 06461-208008X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06461-208008X15.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06461-003008X6 |
06461-004008X10 |
06461-004008X15 |
06461-208008X20 |
06461-208008X25 |
06461-208008X30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0260 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0332 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M4 | 16 | No | 0.0325 | ||
11.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | M8 | 20 | No | 0.0910 | ||
11.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | M8 | 20 | No | 0.0937 | ||
11.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | M8 | 20 | No | 0.0948 |