Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06461-3A41X30 |
06461-3A41X40 |
06461-3A41X50 |
06461-3A41X60 |
06461-4A51X25 |
06461-4A51X30 |
06461-4A51X40 |
06461-4A51X50 |
06461-4A51X60 |
06461-5A61X30 |
06461-5A61X40 |
06461-5A61X50 |
06461-5A61X60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Componente di finitura superficiale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | 4 giorni | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1464 | ||
18.06 € | 1 | 4 giorni | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1502 | ||
18.06 € | 1 | 4 giorni | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1555 | ||
18.06 € | 1 | 4 giorni | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1598 | ||
22.65 € | 1 | 4 giorni | 95 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 25 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2291 | ||
22.65 € | 1 | 4 giorni | 95 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 30 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2419 | ||
24.08 € | 1 | 4 giorni | 95 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 40 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2410 | ||
24.08 € | 1 | 4 giorni | 95 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 50 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2588 | ||
24.08 € | 1 | 4 giorni | 95 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 60 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2651 | ||
28.79 € | 1 | 4 giorni | 110 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 30 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.3705 | ||
31.23 € | 1 | 4 giorni | 110 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 40 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.3818 | ||
31.23 € | 1 | 4 giorni | 110 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 50 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.3943 | ||
31.23 € | 1 | 4 giorni | 110 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 60 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.4065 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Denominazione | Maniglia a leva | Colore principale | Nero RAL 9005 | Corpo con finitura superficiale | Satinato |
Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Componente di finitura superficiale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali