Codice articolo del costruttore: 06451-0A0182
Marca: NORELEM
Prezzo: 11.25 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza impugnatura: 30 mm
Colore principale: Arancio puro RAL 2004
A1=lunghezza impugnatura: 37 mm
B: 7 mm
D: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06451-0A0182
Codice componente
|
---|
06451-0A0182 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0301 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Denominazione | Maniglia a leva | Corpo con finitura superficiale | Finitura opaca | Componente di finitura superficiale | Grezzo |
Tipo di filettatura | Filettatura interna | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Maniglia a leva con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox, finitura strutturata opaca, pollici (06451), il codice articolo è il seguente: 06451-0A0182.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06451-0A0182.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
Misura
X=filettatura
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06451-0A0181 |
06451-0A0183 |
06451-0A0184 |
06451-0A0185 |
06451-0A0186 |
06451-0A0187 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Nero RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0301 | ||
11.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Giallo navone RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0301 | ||
11.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso traffico RAL 3020 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0301 | ||
11.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Verde segnale RAL 6032 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0301 | ||
11.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Blu traffico RAL 5017 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0301 | ||
11.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio luce RAL 7035 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0301 |