Maniglia a leva in acciaio con filettatura esterna, finitura satinata, inch (06443) (Codici componente)

Maniglia a leva in acciaio con filettatura esterna, finitura satinata, inch (06443)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Vantaggio: elevata robustezza e resistenza grazie alla presenza di acciaio

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06443-1A01X10
06443-1A01X15
06443-1A01X20
06443-1A01X25
06443-1A01X30
06443-1A01X35
06443-1A01X40
06443-1A01X45
06443-1A01X50
06443-1A11X10
06443-1A11X15
06443-1A11X20
06443-1A11X25
06443-1A11X30
06443-1A11X35
06443-1A11X40
06443-1A11X45
06443-1A11X50
06443-1A21X10
06443-1A21X15
06443-1A21X20
06443-1A21X25
06443-1A21X30
06443-1A21X35
06443-1A21X40
06443-1A21X45
06443-1A21X50
06443-2A21X15
06443-2A21X20
06443-2A21X25
06443-2A21X30
06443-2A21X35
06443-2A21X40
06443-2A21X45
06443-2A21X50
06443-2A21X55
06443-2A21X60
06443-2A31X15
06443-2A31X20
06443-2A31X25
06443-2A31X30
06443-2A31X35
06443-2A31X40
06443-2A31X45
06443-2A31X50
06443-2A31X55
06443-2A31X60
06443-2A41X15
06443-2A41X20
06443-2A41X25
06443-2A41X30
06443-2A41X35
06443-2A41X40
06443-2A41X45
06443-2A41X50
06443-2A41X55
06443-2A41X60
06443-3A31X15
06443-3A31X20
06443-3A31X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

13.15 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313410110-24160.0400

13.15 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313415110-24160.0404

13.15 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313420110-24160.0410

13.15 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313425110-24160.0416

13.15 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313430110-24160.0422

13.50 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313435110-24160.0428

13.50 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313440110-24160.0434

13.50 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313445110-24160.0443

13.50 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313450110-24160.0451

13.15 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313410110-32160.0397

13.15 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313415110-32160.0415

13.15 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313420110-32160.0425

13.15 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313425110-32160.0437

13.15 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313430110-32160.0445

13.50 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313435110-32160.0455

13.50 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313440110-32160.0465

13.50 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313445110-32160.0475

13.50 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313450110-32160.0484

13.15 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341011/4-20160.0990

13.15 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341511/4-20160.0412

13.15 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531342011/4-20160.1005

13.15 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531342511/4-20160.0431

13.15 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531343011/4-20160.1024

13.50 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531343511/4-20160.1030

13.50 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531344011/4-20160.1050

13.50 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531344511/4-20160.1050

13.50 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531345011/4-20160.1064

17.43 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.51521/4-20200.1011

17.43 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52021/4-20200.1020

17.43 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52521/4-20200.1035

17.43 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.53021/4-20200.1040

18.31 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.53521/4-20200.1071

18.31 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.54021/4-20200.1090

18.31 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.54521/4-20200.1100

18.31 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.55021/4-20200.1037

18.31 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.55521/4-20200.1130

18.31 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.56021/4-20200.1149

17.43 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.51525/16-18200.0980

17.43 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52025/16-18200.0988

17.43 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52525/16-18200.1060

17.43 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.53025/16-18200.1080

18.31 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.53525/16-18200.1132

18.31 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.54025/16-18200.1159

18.31 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.54525/16-18200.1182

18.31 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.55025/16-18200.1204

18.31 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.55525/16-18200.1228

18.31 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.56025/16-18200.1253

17.43 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.51523/8-16200.1604

17.43 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52023/8-16200.1620

17.43 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52523/8-16200.1640

17.43 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.53023/8-16200.1086

18.31 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.53523/8-16200.1660

18.31 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.54023/8-16200.1681

18.31 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.54523/8-16200.1700

18.31 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.55023/8-16200.1720

18.31 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.55523/8-16200.1740

18.31 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.56023/8-16200.1766

21.31 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.51535/16-18220.1625

21.31 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.52035/16-18220.1640

21.31 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.52535/16-18220.1660

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio Denominazione Maniglia a leva
Colore principale Nero RAL 9005 Corpo con finitura superficiale Satinato Componente di finitura superficiale Brunito
Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS

Supporto tecnico