Codice articolo del costruttore: 04232-15022A1X30
Marca: NORELEM
Prezzo: 16.95 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza impugnatura: 70.4 mm
A1=lunghezza impugnatura: 79.2 mm
B=larghezza: 21.5 mm
B1: 15 mm
D=Filettatura: 10-32
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04232-15022A1X30
Codice componente
|
---|
04232-15022A1X30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=Filettatura | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | Corsa S (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.95 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0767 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo camma | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Acciaio | Denominazione | Leva a camma |
Codice acciaio | 1.0401 | Corpo con finitura superficiale | Passivate blu | Tipo di filettatura | Filettatura esterna |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Leve a camma in acciaio con filettatura esterna, inch (04232), il codice articolo è il seguente: 04232-15022A1X30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04232-15022A1X30.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=Filettatura
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
Corsa S(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
04232-15022A1X20 |
04232-15022A1X40 |
04232-15022A1X50 |
04232-15022A2X20 |
04232-15022A2X30 |
04232-15022A2X40 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=Filettatura | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | Corsa S (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.95 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0751 | ||
17.36 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0781 | ||
17.36 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0790 | ||
16.95 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0774 | ||
16.95 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0794 | ||
17.36 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0821 |