Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.91 € | 1 | 4 giorni | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 20 | 1 | 5/16-18 | 20 | 0.1770 | ||
28.91 € | 1 | 4 giorni | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 25 | 1 | 5/16-18 | 20 | 0.1800 | ||
28.91 € | 1 | 4 giorni | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 30 | 1 | 5/16-18 | 20 | 0.1799 | ||
30.35 € | 1 | 4 giorni | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 40 | 1 | 5/16-18 | 20 | 0.1815 | ||
30.35 € | 1 | 4 giorni | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 50 | 1 | 5/16-18 | 20 | 0.1860 | ||
30.35 € | 1 | 4 giorni | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 60 | 1 | 5/16-18 | 20 | 0.1891 | ||
28.91 € | 1 | 4 giorni | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 20 | 1 | 3/8-16 | 20 | 0.1802 | ||
28.91 € | 1 | 4 giorni | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 25 | 1 | 3/8-16 | 20 | 0.1800 | ||
28.91 € | 1 | 4 giorni | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 30 | 1 | 3/8-16 | 20 | 0.1820 | ||
30.35 € | 1 | 4 giorni | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 40 | 1 | 3/8-16 | 20 | 0.1871 | ||
30.35 € | 1 | 4 giorni | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 50 | 1 | 3/8-16 | 20 | 0.1918 | ||
30.35 € | 1 | 4 giorni | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 60 | 1 | 3/8-16 | 20 | 0.1968 | ||
35.34 € | 1 | 4 giorni | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 20 | 2 | 3/8-16 | 24 | 0.3170 | ||
35.34 € | 1 | 4 giorni | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 25 | 2 | 3/8-16 | 24 | 0.3130 | ||
35.34 € | 1 | 4 giorni | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 30 | 2 | 3/8-16 | 24 | 0.3188 | ||
36.96 € | 1 | 4 giorni | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 40 | 2 | 3/8-16 | 24 | 0.3190 | ||
36.96 € | 1 | 4 giorni | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 50 | 2 | 3/8-16 | 24 | 0.3310 | ||
36.96 € | 1 | 4 giorni | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 60 | 2 | 3/8-16 | 24 | 0.3270 | ||
35.34 € | 1 | 4 giorni | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 20 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3274 | ||
35.34 € | 1 | 4 giorni | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 25 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3280 | ||
35.34 € | 1 | 4 giorni | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 30 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3310 | ||
36.96 € | 1 | 4 giorni | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 40 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3386 | ||
36.96 € | 1 | 4 giorni | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 50 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3526 | ||
36.96 € | 1 | 4 giorni | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 60 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3546 | ||
42.03 € | 1 | 4 giorni | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 20 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5033 | ||
42.03 € | 1 | 4 giorni | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 25 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5709 | ||
42.03 € | 1 | 4 giorni | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 30 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5113 | ||
43.73 € | 1 | 4 giorni | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 40 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5200 | ||
43.73 € | 1 | 4 giorni | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 50 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5260 | ||
43.73 € | 1 | 4 giorni | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 60 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5354 | ||
42.03 € | 1 | 4 giorni | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 20 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5109 | ||
42.03 € | 1 | 4 giorni | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 25 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5154 | ||
42.03 € | 1 | 4 giorni | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 30 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5241 | ||
43.73 € | 1 | 4 giorni | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 40 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5386 | ||
43.73 € | 1 | 4 giorni | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 50 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5504 | ||
43.73 € | 1 | 4 giorni | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 60 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5138 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Plastica | Forma | 15° |
Grado | 5.8 | Denominazione | Leva di serraggio | Corpo con finitura superficiale | Brunito |
Versione 1 | Piatto | A2(mm) | 15 | H1(mm) | 2 |
Sistema di fissaggio | Filettatura interna | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali