Codice articolo del costruttore: 06380-1A32X20
Marca: NORELEM
Prezzo: 25.50 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza impugnatura: 92 mm
D: 16 mm
D1: 24 mm
D2: 25 mm
D3: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06380-1A32X20
Codice componente
|
---|
06380-1A32X20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.50 € | 1 | 4 giorni | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 20 | 1 | 5/16-18 | 22 | 0.2050 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Plastica | Forma | 0° |
Grado | 5.8 | Denominazione | Leva di serraggio | Corpo con finitura superficiale | Con rivestimento in plastica |
Sistema di fissaggio | Filettatura esterna | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Leva di serraggio con filettatura esterna, 0 gradi, inch (06380), il codice articolo è il seguente: 06380-1A32X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06380-1A32X20.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06380-1A32X25 |
06380-1A32X30 |
06380-1A32X40 |
06380-1A32X50 |
06380-1A32X60 |
06380-1A42X20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.50 € | 1 | 4 giorni | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 25 | 1 | 5/16-18 | 22 | 0.2062 | ||
25.50 € | 1 | 4 giorni | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 30 | 1 | 5/16-18 | 22 | 0.0123 | ||
26.18 € | 1 | 4 giorni | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 40 | 1 | 5/16-18 | 22 | 0.2115 | ||
26.18 € | 1 | 4 giorni | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 50 | 1 | 5/16-18 | 22 | 0.2138 | ||
26.18 € | 1 | 4 giorni | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 60 | 1 | 5/16-18 | 22 | 0.0123 | ||
25.50 € | 1 | 4 giorni | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 20 | 1 | 3/8-16 | 22 | 0.2084 |