Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06371-1A31 |
06371-1A41 |
06371-2A41 |
06371-2A51 |
06371-3A51 |
06371-3A61 |
06371-4A61 |
06371-4A71 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.61 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 1 | 5/16-18 | 14 | 22 | ||
42.61 € | 1 | 4 giorni | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 1 | 3/8-16 | 14 | 22 | ||
50.26 € | 1 | 4 giorni | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 2 | 3/8-16 | 17 | 24 | ||
50.26 € | 1 | 4 giorni | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 2 | 1/2-13 | 17 | 24 | ||
69.43 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 3 | 1/2-13 | 23 | 26 | ||
69.43 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 3 | 5/8-11 | 23 | 26 | ||
81.71 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 4 | 5/8-11 | 27 | 36 | ||
81.71 € | 1 | 4 giorni | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 4 | 3/4-10 | 27 | 36 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Plastica | Forma | 20° |
Denominazione | Leva di serraggio | Codice acciaio | 1.4305 | Corpo con finitura superficiale | Grezzo |
Componente di finitura superficiale | Lucidato | A2(mm) | 15 | Sistema di fissaggio | Filettatura interna |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì | Peso (ERP)(kg) | 0.0010 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
Misura
X=filettatura
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali