Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05620-12 |
05620-16 |
05620-20 |
05620-25 |
05620-32 |
05620-40 |
05620-50 |
05620-63 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A | D | T | Misura | D1 (mm) | A1 | B=Larghezza | D2 | D3 | H=Altezza | L=Lunghezza | T1 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.73 € | 1 | 4 giorni | 35 | 8 | 5 | 12 | 5.5 | 4 | 12 | 9 | M4 | 12 | 45 | 5 | 0.0130 | ||
24.73 € | 1 | 4 giorni | 41 | 8 | 4 | 16 | 5.5 | 4 | 12 | 9 | M4 | 12 | 51 | 5 | 0.0158 | ||
29.01 € | 1 | 4 giorni | 48 | 12 | 8 | 20 | 8.5 | 6 | 16 | 14 | M6 | 16 | 64 | 6 | 0.0310 | ||
29.01 € | 1 | 4 giorni | 50 | 14 | 6 | 25 | 9 | 6 | 16 | 14 | M6 | 16 | 66 | 6 | 0.0320 | ||
36.25 € | 1 | 4 giorni | 60 | 16 | 7 | 32 | 9 | 9 | 20 | 14 | M8 | 19 | 81 | 9 | 0.0547 | ||
36.25 € | 1 | 4 giorni | 70 | 16 | 7 | 40 | 9 | 9 | 20 | 14 | M8 | 19 | 90 | 9 | 0.0650 | ||
36.25 € | 1 | 4 giorni | 80 | 20 | 9 | 50 | 11 | 10 | 25 | 17 | M12 | 25 | 105 | 10 | 0.1295 | ||
44.51 € | 1 | 4 giorni | 90 | 20 | 9 | 63 | 11 | 10 | 25 | 17 | M12 | 25 | 115 | 10 | 0.1490 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Alluminio | Denominazione | Braccio Tenditore | Versione 1 | per staffa girevole |
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
A
D
T
Misura
D1(mm)
A1
B=Larghezza
D2
D3
H=Altezza
L=Lunghezza
T1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali