Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Nero RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M3 | 9 | 16 | 0.0309 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M3 | 9 | 16 | 0.0309 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Giallo navone RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M3 | 9 | 16 | 0.0309 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso traffico RAL 3020 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M3 | 9 | 16 | 0.0309 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Verde segnale RAL 6032 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M3 | 9 | 16 | 0.0309 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Blu traffico RAL 5017 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M3 | 9 | 16 | 0.0309 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio luce RAL 7035 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M3 | 9 | 16 | 0.0309 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio finestra RAL 7040 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M3 | 9 | 16 | 0.0309 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Nero RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 9 | 16 | 0.0306 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 9 | 16 | 0.0306 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Giallo navone RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 9 | 16 | 0.0306 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso traffico RAL 3020 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 9 | 16 | 0.0306 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Verde segnale RAL 6032 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 9 | 16 | 0.0306 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Blu traffico RAL 5017 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 9 | 16 | 0.0306 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio luce RAL 7035 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 9 | 16 | 0.0306 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio finestra RAL 7040 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M4 | 9 | 16 | 0.0306 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Nero RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Arancio puro RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Giallo navone RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rosso traffico RAL 3020 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Verde segnale RAL 6032 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Blu traffico RAL 5017 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio luce RAL 7035 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | Grigio finestra RAL 7040 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | M5 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Nero RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M4 | 9 | 16 | 0.0335 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M4 | 9 | 16 | 0.0335 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M4 | 9 | 16 | 0.0335 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M4 | 9 | 16 | 0.0335 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M4 | 9 | 16 | 0.0335 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M4 | 9 | 16 | 0.0335 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio luce RAL 7035 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M4 | 9 | 16 | 0.0335 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio finestra RAL 7040 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M4 | 9 | 16 | 0.0335 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Nero RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 9 | 16 | 0.0329 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 9 | 16 | 0.0329 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 9 | 16 | 0.0329 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 9 | 16 | 0.0329 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 9 | 16 | 0.0329 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 9 | 16 | 0.0329 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio luce RAL 7035 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 9 | 16 | 0.0329 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio finestra RAL 7040 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M5 | 9 | 16 | 0.0329 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Nero RAL 9005 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 9 | 16 | 0.0326 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 9 | 16 | 0.0326 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 9 | 16 | 0.0326 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 9 | 16 | 0.0326 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 9 | 16 | 0.0326 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 9 | 16 | 0.0326 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio luce RAL 7035 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 9 | 16 | 0.0326 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio finestra RAL 7040 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | M6 | 9 | 16 | 0.0326 | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Nero RAL 9005 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 12 | 20 | 0.0820 | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 12 | 20 | 0.0820 | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 12 | 20 | 0.0820 | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 12 | 20 | 0.0820 | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 12 | 20 | 0.0820 | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 12 | 20 | 0.0820 | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio luce RAL 7035 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 12 | 20 | 0.0820 | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio finestra RAL 7040 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 12 | 20 | 0.0820 | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Nero RAL 9005 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 12 | 20 | 0.0800 | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 12 | 20 | 0.0800 | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 12 | 20 | 0.0800 | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 12 | 20 | 0.0800 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio |
Denominazione | Maniglia a leva | Corpo con finitura superficiale | Finitura opaca | Componente di finitura superficiale | Passivate blu |
Tipo di filettatura | Filettatura interna | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
Misura
X=filettatura
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali