Maniglie a leva in plastica ECO con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio passivato blu (06613-04)

Maniglie a leva in plastica ECO con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio passivato blu (06613-04)
· Disinnestare esercitando pressione

· Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06613-04-1041X10
06613-04-1041X15
06613-04-1041X20
06613-04-10484X10
06613-04-10484X15
06613-04-10484X20
06613-04-1051X10
06613-04-1051X15
06613-04-1051X20
06613-04-1051X25
06613-04-10584X10
06613-04-10584X15
06613-04-10584X20
06613-04-10584X25
06613-04-2051X10
06613-04-2051X15
06613-04-2051X20
06613-04-2051X25
06613-04-2051X30
06613-04-2051X40
06613-04-20584X10
06613-04-20584X15
06613-04-20584X20
06613-04-20584X25
06613-04-20584X30
06613-04-20584X40
06613-04-2061X10
06613-04-2061X15
06613-04-2061X20
06613-04-2061X25
06613-04-2061X30
06613-04-2061X40
06613-04-20684X10
06613-04-20684X15
06613-04-20684X20
06613-04-20684X25
06613-04-20684X30
06613-04-20684X40
06613-04-2081X10
06613-04-2081X15
06613-04-2081X20
06613-04-2081X25
06613-04-2081X30
06613-04-2081X40
06613-04-20884X10
06613-04-20884X15
06613-04-20884X20
06613-04-20884X25
06613-04-20884X30
06613-04-20884X40
06613-04-3081X20
06613-04-3081X25
06613-04-3081X30
06613-04-3081X40
06613-04-3081X50
06613-04-3081X60
06613-04-30884X20
06613-04-30884X25
06613-04-30884X30
06613-04-30884X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura Peso (ERP)
(kg)

3.11 €

1 4 giorni 39.9Grigio nerastro RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9101M40.0070

3.11 €

1 4 giorni 39.9Grigio nerastro RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9151M40.0075

3.11 €

1 4 giorni 39.9Grigio nerastro RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9201M40.0090

3.11 €

1 4 giorni 39.9Rosso traffico RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9101M40.0070

3.11 €

1 4 giorni 39.9Rosso traffico RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9151M40.0075

3.11 €

1 4 giorni 39.9Rosso traffico RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9201M40.0090

3.11 €

1 4 giorni 39.9Grigio nerastro RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9101M50.0120

3.11 €

1 4 giorni 39.9Grigio nerastro RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9151M50.0130

3.11 €

1 4 giorni 39.9Grigio nerastro RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9201M50.0095

3.11 €

1 4 giorni 39.9Grigio nerastro RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9251M50.0101

3.11 €

1 4 giorni 39.9Rosso traffico RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9101M50.0120

3.11 €

1 4 giorni 39.9Rosso traffico RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9151M50.0130

3.11 €

1 4 giorni 39.9Rosso traffico RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9201M50.0095

3.11 €

1 4 giorni 39.9Rosso traffico RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9251M50.0101

3.70 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938102M50.0200

3.70 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938152M50.0210

3.70 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938202M50.0220

3.70 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938252M50.0180

3.70 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938302M50.0240

3.74 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938402M50.0250

3.70 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938102M50.0200

3.70 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938152M50.0210

3.70 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938202M50.0220

3.70 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938252M50.0180

3.70 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938302M50.0240

3.74 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938402M50.0250

3.70 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938102M60.0175

3.70 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938152M60.0180

3.70 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938202M60.0300

3.70 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938252M60.0200

3.70 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938302M60.0205

3.74 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938402M60.0224

3.70 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938102M60.0175

3.70 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938152M60.0180

3.70 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938202M60.0300

3.70 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938252M60.0200

3.70 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938302M60.0205

3.74 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938402M60.0224

3.70 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938102M80.0210

3.70 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938152M80.0220

3.70 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938202M80.0240

3.70 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938252M80.0250

3.70 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938302M80.0260

3.74 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938402M80.0300

3.70 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938102M80.0210

3.70 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938152M80.0220

3.70 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938202M80.0240

3.70 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938252M80.0250

3.70 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938302M80.0260

3.74 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938402M80.0300

4.68 €

1 4 giorni 80.3Grigio nerastro RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.3203M80.0460

4.68 €

1 4 giorni 80.3Grigio nerastro RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.3253M80.0390

4.68 €

1 4 giorni 80.3Grigio nerastro RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.3303M80.0340

4.89 €

1 4 giorni 80.3Grigio nerastro RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.3403M80.0440

4.89 €

1 4 giorni 80.3Grigio nerastro RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.3503M80.0470

4.89 €

1 4 giorni 80.3Grigio nerastro RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.3603M80.0360

4.68 €

1 4 giorni 80.3Rosso traffico RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.3203M80.0460

4.68 €

1 4 giorni 80.3Rosso traffico RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.3253M80.0390

4.68 €

1 4 giorni 80.3Rosso traffico RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.3303M80.0340

4.89 €

1 4 giorni 80.3Rosso traffico RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.3403M80.0440

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Componente di finitura superficiale Passivate blu Versione 1 Eco
N. di denti 12 Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico