Maniglia a leva ECO in plastica con filettatura interna; inserto filettato in acciaio inox (06613-05)

Maniglia a leva ECO in plastica con filettatura interna; inserto filettato in acciaio inox (06613-05)
· Disinnestare esercitando pressione

· Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06613-05-1041
06613-05-10484
06613-05-1051
06613-05-10584
06613-05-2051
06613-05-20584
06613-05-2061
06613-05-20684
06613-05-2081
06613-05-20884
06613-05-3081
06613-05-30884
06613-05-3101
06613-05-31084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
RoHS Peso (ERP)
(kg)

4.84 €

1 4 giorni 39.9Grigio nerastro RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.91M460.0080

4.84 €

1 4 giorni 39.9Rosso traffico RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.91M460.0080

4.84 €

1 4 giorni 39.9Grigio nerastro RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.91M560.0100

4.84 €

1 4 giorni 39.9Rosso traffico RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.91M560.0100

5.71 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9382M58-0.0180

5.71 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9382M58-0.0180

5.71 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9382M68-0.0155

5.71 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9382M68-0.0155

5.71 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9382M890.0158

5.71 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9382M890.0158

7.05 €

1 4 giorni 80.3Grigio nerastro RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.33M8120.0402

7.05 €

1 4 giorni 80.3Rosso traffico RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.33M8120.0402

7.05 €

1 4 giorni 80.3Grigio nerastro RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.33M10120.0370

7.05 €

1 4 giorni 80.3Rosso traffico RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.33M10120.0370

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a leva Codice acciaio 1.4305 Componente di finitura superficiale Grezzo
Versione 1 Eco N. di denti 12 Tipo di filettatura Filettatura interna
PL Edelstahl

Supporto tecnico