Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Corpo con finitura superficiale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=Filettatura | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | Corsa S (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.11 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0410 | ||
34.11 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0430 | ||
35.34 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0440 | ||
35.34 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0460 | ||
34.11 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0410 | ||
34.11 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0430 | ||
35.34 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0440 | ||
35.34 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0460 | ||
34.11 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 15 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0390 | ||
34.11 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0400 | ||
34.11 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Lucidatura elettrolitica | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0410 | ||
30.71 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0410 | ||
30.71 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0430 | ||
31.82 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0440 | ||
31.82 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0460 | ||
30.71 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0410 | ||
30.71 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0430 | ||
31.82 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0440 | ||
31.82 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0460 | ||
30.71 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 15 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0390 | ||
30.71 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0400 | ||
30.71 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Sabbiata | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0410 | ||
40.10 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Lucidatura elettrolitica | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0770 | ||
40.10 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Lucidatura elettrolitica | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0780 | ||
41.58 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Lucidatura elettrolitica | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0790 | ||
41.58 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Lucidatura elettrolitica | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0800 | ||
40.10 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Lucidatura elettrolitica | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0800 | ||
40.10 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Lucidatura elettrolitica | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0820 | ||
41.58 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Lucidatura elettrolitica | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0830 | ||
41.58 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Lucidatura elettrolitica | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0850 | ||
36.11 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Sabbiata | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0770 | ||
36.11 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Sabbiata | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0780 | ||
37.44 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Sabbiata | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0790 | ||
37.44 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Sabbiata | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0800 | ||
36.11 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Sabbiata | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0800 | ||
36.11 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Sabbiata | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0820 | ||
37.44 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Sabbiata | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0830 | ||
37.44 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Sabbiata | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0850 | ||
54.45 € | 1 | 4 giorni | 96 | Lucidatura elettrolitica | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2550 | ||
54.45 € | 1 | 4 giorni | 96 | Lucidatura elettrolitica | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2560 | ||
56.08 € | 1 | 4 giorni | 96 | Lucidatura elettrolitica | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2590 | ||
56.08 € | 1 | 4 giorni | 96 | Lucidatura elettrolitica | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2630 | ||
54.45 € | 1 | 4 giorni | 96 | Lucidatura elettrolitica | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2620 | ||
54.45 € | 1 | 4 giorni | 96 | Lucidatura elettrolitica | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2640 | ||
56.08 € | 1 | 4 giorni | 96 | Lucidatura elettrolitica | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2690 | ||
56.08 € | 1 | 4 giorni | 96 | Lucidatura elettrolitica | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2740 | ||
48.99 € | 1 | 4 giorni | 96 | Sabbiata | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2550 | ||
48.99 € | 1 | 4 giorni | 96 | Sabbiata | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2560 | ||
50.45 € | 1 | 4 giorni | 96 | Sabbiata | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2590 | ||
50.45 € | 1 | 4 giorni | 96 | Sabbiata | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2630 | ||
48.99 € | 1 | 4 giorni | 96 | Sabbiata | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2620 | ||
48.99 € | 1 | 4 giorni | 96 | Sabbiata | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2640 | ||
50.45 € | 1 | 4 giorni | 96 | Sabbiata | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2690 | ||
50.45 € | 1 | 4 giorni | 96 | Sabbiata | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2740 | ||
32.11 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Lucidatura elettrolitica | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 10 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0200 | ||
32.11 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Lucidatura elettrolitica | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 15 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0210 | ||
32.11 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Lucidatura elettrolitica | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 30 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0220 | ||
32.11 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Lucidatura elettrolitica | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 10 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0210 | ||
32.11 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Lucidatura elettrolitica | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 15 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0220 | ||
32.11 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Lucidatura elettrolitica | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 30 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0230 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo camma | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Denominazione | Leva a camma |
Codice acciaio | 1.4305 | Versione 1 | Regolabile | Tipo di filettatura | Filettatura esterna |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Corpo con finitura superficiale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=Filettatura
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
Corsa S(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali