Maniglia a leva con filettatura interna, cromato lucido, inch (06450)

Maniglia a leva con filettatura interna, cromato lucido, inch (06450)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06450-0A06
06450-0A16
06450-0A26
06450-0AD6
06450-0AE6
06450-1A06
06450-1A16
06450-1A26
06450-1AE6
06450-2A26
06450-2A36
06450-3A36
06450-3A46
06450-4A46
06450-4A56
06450-5A56
06450-5A66
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

10.16 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033010-249160.0360

10.16 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.53033010-329160.0360

10.16 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303301/4-209160.0360

10.16 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303306-329160.0360

10.16 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.5303308-329160.0360

10.16 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134110-249160.0284

10.16 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.53134110-329160.0284

10.16 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313411/4-209160.0323

10.16 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.5313418-329160.0317

12.82 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0782

12.82 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0816

14.02 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.535/16-1814220.1320

14.02 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.533/8-1614220.1307

16.39 €

1 4 giorni 9510913192727.54310276367.543/8-1617240.1990

16.39 €

1 4 giorni 9510913192727.54310276367.541/2-1317240.2020

20.53 €

1 4 giorni 11012615233132491231.57377.551/2-1323260.3226

20.53 €

1 4 giorni 11012615233132491231.57377.555/8-1123260.2980

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Colore principale Argento Corpo con finitura superficiale Cromato lucido
Componente di finitura superficiale Brunito Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS

Supporto tecnico