Maniglia a leva con filettatura interna e impugnatura in plastica, inch (06600)

Maniglia a leva con filettatura interna e impugnatura in plastica, inch (06600)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06600-1A01
06600-1A02
06600-1A016
06600-1A084
06600-1A086
06600-1A087
06600-1A11
06600-1A12
06600-1A21
06600-1A22
06600-1A116
06600-1A184
06600-1A186
06600-1A187
06600-1A216
06600-1A284
06600-1A286
06600-1A287
06600-1AE1
06600-1AE2
06600-1AE16
06600-1AE84
06600-1AE86
06600-1AE87
06600-2A21
06600-2A22
06600-2A31
06600-2A32
06600-2A216
06600-2A284
06600-2A286
06600-2A287
06600-2A316
06600-2A384
06600-2A386
06600-2A387
06600-3A31
06600-3A32
06600-3A41
06600-3A42
06600-3A316
06600-3A384
06600-3A386
06600-3A387
06600-3A416
06600-3A484
06600-3A486
06600-3A487
06600-4A41
06600-4A42
06600-4A51
06600-4A52
06600-4A416
06600-4A484
06600-4A486
06600-4A487
06600-4A516
06600-4A584
06600-4A586
06600-4A587
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

5.75 €

1 4 giorni 40Grigio nerastro RAL 7021477.5101314.524.54153033.5110-249160.0130

5.75 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.5110-249160.0147

5.75 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 1021477.5101314.524.54153033.5110-249160.0146

5.75 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 3020477.5101314.524.54153033.5110-249160.0130

5.75 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 6032477.5101314.524.54153033.5110-249160.0144

5.75 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 5017477.5101314.524.54153033.5110-249160.0127

5.75 €

1 4 giorni 40Grigio nerastro RAL 7021477.5101314.524.54153033.5110-329160.0130

5.75 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.5110-329160.0132

5.75 €

1 4 giorni 40Grigio nerastro RAL 7021477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0138

5.75 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0120

5.75 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 1021477.5101314.524.54153033.5110-329160.0146

5.75 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 3020477.5101314.524.54153033.5110-329160.0130

5.75 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 6032477.5101314.524.54153033.5110-329160.0144

5.75 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 5017477.5101314.524.54153033.5110-329160.0127

5.75 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 1021477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0141

5.75 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 3020477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0140

5.75 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 6032477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0137

5.75 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 5017477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0140

5.75 €

1 4 giorni 40Grigio nerastro RAL 7021477.5101314.524.54153033.518-329160.0149

5.75 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.518-329160.0148

5.75 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 1021477.5101314.524.54153033.518-329160.0151

5.75 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 3020477.5101314.524.54153033.518-329160.0150

5.75 €

1 4 giorni 40Verde segnale RAL 6032477.5101314.524.54153033.518-329160.0130

5.75 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 5017477.5101314.524.54153033.518-329160.0130

6.80 €

1 4 giorni 65Grigio nerastro RAL 7021759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0306

6.80 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 2004759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0309

6.80 €

1 4 giorni 65Grigio nerastro RAL 7021759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0267

6.80 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 2004759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0280

6.80 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 1021759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0307

6.80 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 3020759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0308

6.80 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 6032759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0320

6.80 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 5017759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0320

6.80 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 1021759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0296

6.80 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 3020759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0286

6.80 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 6032759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0283

6.80 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 5017759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0284

8.43 €

1 4 giorni 80Grigio nerastro RAL 702191.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0567

8.43 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 200491.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0561

8.43 €

1 4 giorni 80Grigio nerastro RAL 702191.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0542

8.43 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 200491.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0510

8.43 €

1 4 giorni 80Giallo navone RAL 102191.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0548

8.43 €

1 4 giorni 80Rosso traffico RAL 302091.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0545

8.43 €

1 4 giorni 80Verde segnale RAL 603291.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0544

8.43 €

1 4 giorni 80Blu traffico RAL 501791.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0527

8.43 €

1 4 giorni 80Giallo navone RAL 102191.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0511

8.43 €

1 4 giorni 80Rosso traffico RAL 302091.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0528

8.43 €

1 4 giorni 80Verde segnale RAL 603291.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0509

8.43 €

1 4 giorni 80Blu traffico RAL 501791.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0512

10.67 €

1 4 giorni 95Grigio nerastro RAL 7021109131925.527.5431026616643/8-1617240.0907

10.67 €

1 4 giorni 95Arancio puro RAL 2004109131925.527.5431026616643/8-1617240.0908

10.67 €

1 4 giorni 95Grigio nerastro RAL 7021109131925.527.5431026616641/2-1317240.0823

10.67 €

1 4 giorni 95Arancio puro RAL 2004109131925.527.5431026616641/2-1317240.0800

10.67 €

1 4 giorni 95Giallo navone RAL 1021109131925.527.5431026616643/8-1617240.0899

10.67 €

1 4 giorni 95Rosso traffico RAL 3020109131925.527.5431026616643/8-1617240.0894

10.67 €

1 4 giorni 95Verde segnale RAL 6032109131925.527.5431026616643/8-1617240.0898

10.67 €

1 4 giorni 95Blu traffico RAL 5017109131925.527.5431026616643/8-1617240.0905

10.67 €

1 4 giorni 95Giallo navone RAL 1021109131925.527.5431026616641/2-1317240.0855

10.67 €

1 4 giorni 95Rosso traffico RAL 3020109131925.527.5431026616641/2-1317240.0843

10.67 €

1 4 giorni 95Verde segnale RAL 6032109131925.527.5431026616641/2-1317240.0825

10.67 €

1 4 giorni 95Blu traffico RAL 5017109131925.527.5431026616641/2-1317240.0856

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS

Supporto tecnico