Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | T1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Nero RAL 9005 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Nero RAL 9005 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Nero RAL 9005 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 giorni | 65 | Nero RAL 9005 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio luce RAL 7035 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio luce RAL 7035 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio luce RAL 7035 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio luce RAL 7035 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio finestra RAL 7040 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio finestra RAL 7040 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio finestra RAL 7040 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio finestra RAL 7040 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | 10 | 0.0730 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 80 | Nero RAL 9005 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 80 | Nero RAL 9005 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | Nero RAL 9005 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | Nero RAL 9005 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | 10 | 0.1380 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | 10 | 0.1380 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 80 | Giallo navone RAL 1021 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 80 | Giallo navone RAL 1021 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | Giallo navone RAL 1021 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | Giallo navone RAL 1021 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | 10 | 0.1380 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso traffico RAL 3020 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso traffico RAL 3020 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso traffico RAL 3020 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso traffico RAL 3020 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | 10 | 0.1380 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 80 | Verde segnale RAL 6032 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 80 | Verde segnale RAL 6032 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | Verde segnale RAL 6032 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | Verde segnale RAL 6032 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | 10 | 0.1380 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 80 | Blu traffico RAL 5017 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 80 | Blu traffico RAL 5017 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | Blu traffico RAL 5017 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | Blu traffico RAL 5017 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | 10 | 0.1380 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio luce RAL 7035 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio luce RAL 7035 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio luce RAL 7035 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio luce RAL 7035 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | 10 | 0.1380 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio |
Denominazione | Maniglia a leva | Corpo con finitura superficiale | Finitura opaca | Componente di finitura superficiale | Brunito |
Versione 1 | Con moltiplicatore della forza di serraggio | Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
T1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali