Leva di serraggio per morsa a leva rotante, Forma A, standard (04624-30)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04624-30-12091
04624-30-12131
04624-30-12181
04624-30-12221
04624-30-16121
04624-30-16181
04624-30-16241
04624-30-16301
04624-30-20151
04624-30-20221
04624-30-20301
04624-30-20371
04624-30-25191
04624-30-25281
04624-30-25381
04624-30-25471
04624-30-32241
04624-30-32361
04624-30-32481
04624-30-32601
04624-30-40301
04624-30-40451
04624-30-40601
04624-30-40751
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Corsa
(mm)
per diametro del pistone Peso (ERP)
(kg)

57.08 €

1 4 giorni 126991.50.98120.0157

64.21 €

1 4 giorni 12613.591.51.12120.0200

69.92 €

1 4 giorni 1261891.51.97120.0250

77.06 €

1 4 giorni 12622.591.52.45120.0226

58.50 €

1 4 giorni 168121220.78160.0300

65.63 €

1 4 giorni 168181221.16160.0400

72.77 €

1 4 giorni 168241221.6160.0400

79.90 €

1 4 giorni 168301221.94160.0500

62.79 €

1 4 giorni 201015152.51.48200.0500

69.92 €

1 4 giorni 201022.5152.52.21200.0600

77.06 €

1 4 giorni 201030152.52.95200.0700

87.04 €

1 4 giorni 201037.5152.53.68200.0997

75.62 €

1 4 giorni 2512.51918.831.26250.0900

85.62 €

1 4 giorni 2512.52818.831.86250.1150

94.17 €

1 4 giorni 2512.53818.832.52250.1400

102.74 €

1 4 giorni 2512.54718.833.12250.1600

125.57 €

1 4 giorni 3216242442.56320.1850

141.27 €

1 4 giorni 3216362443.85320.2400

156.96 €

1 4 giorni 3216482445.13320.2800

171.23 €

1 4 giorni 3216602446.4320.3300

179.79 €

1 4 giorni 4020303053.05400.3550

205.48 €

1 4 giorni 4020453054.6400.4500

226.89 €

1 4 giorni 4020603056.1400.5500

246.85 €

1 4 giorni 4020753057.6400.6350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Materiale corpo principale Acciaio
Forma A Tipo di stampo Standard Denominazione Leva di serraggio
Corpo con finitura superficiale Temprato Versione 1 Per morsa a leva rotante RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico