Leva di serraggio per morsa a leva rotante, Forma B, pezzo grezzo (04624-30) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04624-30-12152
04624-30-12242
04624-30-16202
04624-30-16322
04624-30-20252
04624-30-20402
04624-30-25312
04624-30-25502
04624-30-32402
04624-30-32642
04624-30-40502
04624-30-40802
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Corsa
(mm)
per diametro del pistone Peso (ERP)
(kg)

54.22 €

1 4 giorni 1261591.64120.0193

65.63 €

1 4 giorni 1262492.62120.0256

57.08 €

1 4 giorni 16820121.29160.0402

67.07 €

1 4 giorni 16832122.07160.0518

71.35 €

1 4 giorni 201025152.45200.0729

72.77 €

1 4 giorni 201040153.92200.1081

79.90 €

1 4 giorni 2512.53118.82.1250.1300

88.47 €

1 4 giorni 2512.55018.83.32250.1600

121.29 €

1 4 giorni 321640244.28320.2500

131.28 €

1 4 giorni 321664246.84320.3500

174.09 €

1 4 giorni 402050305.08400.4800

211.18 €

1 4 giorni 402080308.1400.6700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Materiale corpo principale Acciaio
Forma B Tipo di stampo Pezzo grezzo Denominazione Leva di serraggio
Corpo con finitura superficiale Non temprato Versione 1 Per morsa a leva rotante RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico